¿Cómo las válvulas de emisión impactan mis objetivos de sostenibilidad?

Las válvulas de su planta son probablemente la principal fuente de emisiones fugitivas. Con un capital limitado, abordar los miles de posibles caminos de fugas en su planta puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, todas las actualizaciones de válvulas individuales que realice le acercan a una producción más sostenible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Cómo las válvulas de emisión impactan mis objetivos de sostenibilidad?

Reducción de emisiones de válvulas

Es probable que las válvulas sean la principal fuente de emisiones fugitivas en su planta y es comprensible que haya un enfoque en regular más estrechamente la clase de activos. Sin embargo, la velocidad y complejidad del cambio de regulación representa un desafío importante para los operadores de la planta.

Es ahí donde Emerson puede ayudar. Nuestros expertos aplican un profundo conocimiento de la normativa y lo aplican para ofrecer soluciones completas de válvulas que le ayuden a alcanzar el cumplimiento de emisiones fugitivas actuales y futuras.

El portafolio de válvulas de bajas emisiones de Emerson está diseñada y probada para abordar todas las posibles rutas de fuga, desde sistemas de robo de ejes comprobados y patentados hasta conexiones de alta integridad.

El venteo asociado con los actuadores de válvula podría ser una fuente importante de emisiones. Es clave encontrar soluciones para reducir las emisiones y no sacrificar el desempeño de su actuador de válvulas, particularmente en aplicaciones críticas que tradicionalmente han utilizado una variedad de actuadores hidráulicos, de gas directo y de gas sobre válvulas de petróleo.  

Evite sanciones, pérdidas de producción costosas y reduzca los gases de efecto invernadero al actualizar sus actuadores de válvulas a actuadores eléctricos más modernos o reacondicionar actuadores "gas-over-oil" existentes con sistemas operativos avanzados de válvulas diseñados para reducir las emisiones al volver a inyectar el gas natural extraído en la tubería principal. 

El portafolio de actuadores de Emerson ofrece soluciones de casi cero y cero emisiones con cualquier fuente de alimentación disponible con torque garantizado y garantías líderes en la industria. Nuestros actuadores confiables cubren una variedad de aplicaciones, desde lo último en control inteligente y tecnología a prueba de fallas hasta soluciones robustas para trabajos pesados capaces de soportar los entornos más exigentes. 

Los instrumentos neumáticos están diseñados para constantemente purgar aire y ventilan aún más aire a medida que operan las válvulas. Cuando se utiliza gas natural, se emite continuamente en cantidades considerables. Cuando se combina con las emisiones fugitivas de metano asociadas con las fugas de la válvula y del sello de la bomba, la cantidad total puede ser significativa.

Puede ayudar a proteger la salud de su comunidad. Los productos Fisher™ están certificados para un consumo bajo o nulo de gas y pueden ayudar a alcanzar los estándares de bajas emisiones fugitivas desarrollados por las agencias regulatorias.

Reducción de las emisiones de la válvula de alivio de presión

Las válvulas de resorte directo son el tipo más común de válvula de alivio de presión, pero pueden ser un problema de emisiones al ventilar a una llamarada o atmósfera debido a sus bajos límites de presión operativa, asientos metálicos y construcción de fuelles equilibrados. 

Emerson ofrece la más amplia gama de tecnología de válvulas de alivio de presión de resorte directo. Las válvulas de asiento blando como las de la serie J de Crosby pueden eliminar fugas a través del asiento; productos de alto desempeño como las de la serie 80 de Anderson Greenwood proporcionan una estanqueidad de asiento sin igual y una opción equilibrada que no usa un fuelle frágil; Emerson ofrece configuraciones que cumplen las emisiones fugitivas para las válvulas API 526 y para las aplicaciones de alivio térmico. 

Las válvulas de alivio de presión operadas por piloto se usan para resolver desafíos difíciles de aplicaciones que otros tipos de válvulas no pueden, pero ¿cómo puede esta tecnología ayudar a reducir las emisiones fugitivas?

Las válvulas accionadas por piloto ofrecen varias características clave que pueden reducir las emisiones fugitivas:

  • La mejor estanquidad del asiento de su clase (emisiones fugitivas si se ventila a la atmósfera)
  • La acción de alivio de modulación reduce la pérdida de producto a llamaradas o atmósferas por alivio
  • Equilibrado contra la contrapresión sin necesidad de fuelles frágiles que puedan crear grandes preocupaciones de emisiones fugitivas
  • Se puede fabricar según los requisitos de cumplimiento de las emisiones fugitivas

Cuando una válvula comienza a tener fugas o falla un fuelle, a menudo consume mucho tiempo y es costoso sacarla de servicio para repararla o reemplazarla, lo que dificulta enormemente la reducción de esas emisiones fugitivas.

La válvula selectora de seguridad Anderson Greenwood proporciona una válvula de alivio de presión de repuesto en línea que se puede activar tan pronto como se detecte un problema. El proceso de cambio es rápido y el tanque nunca pierde protección contra presión excesiva al sacar de servicio la válvula con fugas o daños. Esta capacidad de cambio rápido significa que el problema de las emisiones fugitivas se puede manejar inmediatamente incluso si la válvula dañada no se puede retirar hasta la próxima parada programada.

En aplicaciones críticas con VOC que van a llamaradas o atmósferas, es posible que no sepa cuándo se abrió la válvula o siquiera comenzó a tener fugas.

Emerson ofrece un potafolio completo de monitorización de válvulas de alivio de presión que se puede utilizar en cualquier estilo de Anderson Greenwood o Crosby PRV. La monitorización de PRV puede indicar cuando una válvula se abre, la fecha y la duración de ese evento; ayuda en el cálculo de una liberación volumétrica e incluso retroalimenta sobre si una válvula tiene fugas.

Reducción de emisiones de los tanques

Un control deficiente de la presión y el vacío puede dar lugar a un uso excesivo de gas de protección, a la contaminación del producto, a una eficiencia deficiente del sistema y a un exceso de emisiones.

Emerson ofrece el portafolio más sólido de productos de presión y vacío con soluciones y conocimientos líderes en la industria para optimizar el desempeño. Tener las soluciones correctas puede dar como resultado una menor inertización necesaria para compensar menos emisiones de la generación de gas de protección, la reducción de las emisiones fugitivas a la atmósfera y un control estricto de la presión para mejorar el rendimiento del producto.

El diseño inadecuado del sello puede provocar fugas molestas directamente en los dispositivos superiores del tanque y agregar incertidumbre operativa. 

Los dispositivos de sellado mejorados de Emerson proporcionan tasas de fuga inferiores a 0,1 SCFH en el 90 % del punto de ajuste y permiten un rango más amplio de operación sin venteo molesto. La interfaz de sellos de alta ingeniería reduce las emisiones fugitivas. Tecnología inalámbrica y cableada para alertar sobre eventos de presión o vacío.

El diseño inadecuado del sello puede provocar fugas molestas directamente en los dispositivos superiores del tanque y agregar incertidumbre operativa. Las escotillas que se dejan abiertas provocan emisiones fugitivas excesivas.

Los dispositivos de sellado mejorados de Emerson proporcionan tasas de fuga inferiores a 0,1 SCFH en el 90 % del punto de ajuste y permiten un rango más amplio de operación sin venteo molesto. La interfaz de sellos de alta ingeniería reduce las emisiones fugitivas. El interruptor de proximidad disponible alerta remotamente cuando la escotilla se deja abierta.

Las opciones de recuperación agregadas para VOC y GHG significan una tubería agregada y equipo de recuperación que podría generar un evento de llama. A menudo, los eventos pueden ocurrir sin siquiera saberlo. El hidrógeno crea eventos de llama más complejos que los frentes de llama de hidrocarburos típicos.

Emerson ofrece una amplia gama de soluciones de supresores para todas las instalaciones y gases de proceso. Monitorización remota de temperatura y presión disponible para saber cuándo ocurren los eventos de llama.

El endurecimiento de las regulaciones sobre emisiones exige nuevas reducciones en el exceso de emisiones de contaminantes nocivos de fuentes estacionarias, emisiones accidentales en instalaciones industriales y químicas y protección al vacío de sellado hermético para reducir la entrada no deseada de medios atmosféricos.

Emerson ofrece el portafolio más amplio en capacidades de monitorización, incluyendo alertas de proximidad cableadas e inalámbricas para monitorizar eventos de presión, vacío y alivio. Obtenga la información que necesita para rastrear, documentar y permitir resoluciones más rápidas para liberar eventos, para una mejor gestión de activos superiores en tanques y mantenerse al tanto de los requisitos de las regulaciones de emisiones.

Identificar las causas y soluciones de las emisiones se hizo fácil.

vemos
Experiencia técnica de ingeniería

Experiencia técnica de ingeniería

Involucre a expertos en productos para que lo ayuden a seleccionar, dimensionar y configurar una solución para hacer frente a cualquier desafío de emisiones fugitivas.

Amplia oferta de tecnologías de válvulas

Amplia oferta de tecnologías de válvulas

Acceda a la más amplia gama de estilos de válvulas de bajas emisiones, sistemas de sellado, automatización y más de un solo socio confiable.

Experiencia en ejecución y gestión de proyectos

Servicios remotos, de conexión y de manejo

Detecte eventos de emisiones fugitivas y garantice el cumplimiento con la monitorización de su embalaje de válvulas, PRV y trampas de vapor.

Servicio de soporte local y global

Servicio de soporte local y global

Evalúe los riesgos de las emisiones fugitivas y priorice las acciones correctivas para su próximo STO con un recorrido por el sitio.

Las pymes debaten sobre las emisiones fugitivas

Prácticas recomendadas para reducir las emisiones fugitivas causadas por las válvulas

Cuatro beneficios de las válvulas de alivio de presión que cumplen con las normas de emisiones fugitivas

Gestión de tanques - Válvulas de alivio de presión

Lo más reciente

Novedades de nuestro director de sostenibilidad

El compromiso de Emerson con la sostenibilidad se refleja en nuestro objetivo global: “Impulsamos la innovación que hace que nuestro mundo sea...

Emerson destaca su compromiso con la sostenibilidad medioambiental

Las tecnologías innovadoras y la experiencia industrial de Emerson apoyan proyectos en el sector del hidrógeno de rápido crecimiento que...

IndianOil elige a Emerson para modernizar su refinería y cumplir con los estándares de...

La refinería más grande de India elige a Emerson para que sea el contratista en automatización en la actualización principal de las operaciones...
Campaña sobre GNL - Formulario Eloqua

Contáctenos

Emerson proporciona soluciones integrales para las emisiones fugitivas con el fin de mejorar la seguridad y confiabilidad de sus operaciones, al tiempo que cumple con el cumplimiento de la normativa. Nuestras tecnologías y servicios avanzados ayudan a reducir las emisiones y a garantizar procesos fluidos y eficientes. Póngase en contacto con nosotros para obtener soluciones innovadoras que maximicen la velocidad y la productividad operativas. Comenzar es fácil y estamos aquí para apoyarlo en todo momento.

Product model, application information, or other details that we should know about your request.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.