Shafer-P-ecat

Shafer ECAT Emissions Controlled Actuation Technology

Descripción del producto

A field proven and highly reliable ’Gas-Under-Oil’ valve operating system with no associated gas emissions.

Características

  • El diseño único (9810248 B2 de patente de EE. UU.) captura las emisiones de metano ventiladas para impulsar un actuador de gas sobre petróleo y lo vuelve a inyectar en la tubería, lo que elimina cualquier emisión que se ventila debido al funcionamiento del actuador
  • El uso de tecnología conocida y existente reduce la necesidad de capacitar al personal de operaciones y mantenimiento en nuevos equipos.
  • El paquete de potencia de reinyección admite energía eléctrica de red o energía solar.
  • Se pueden adaptar a los actuadores hidráulicos existentes en el campo, de modo que no es necesario reemplazar los actuadores en servicio
  • Usa energía de tuberías fácilmente disponible o puede funcionar manualmente en lugares remotos donde no hay energía de red o solar disponible
  • El sistema autónomo amplía los intervalos de mantenimiento con un intervalo de servicio normal de cinco (5) años
  • Probado en frío a –50 °F (–46 °C)
Fuente de alimentación
El gasoducto alimenta el actuador y se utiliza un solo paquete de alimentación electrohidráulico para volver a inyectar el gas en la tubería
Tipo de producto
Actuador hidráulico de aleta giratoria
Certificaciones
NEC, antideflagrante para Clase I, Div. I, áreas clasificadas

Este producto está diseñado solo para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la Directiva 2011/65/EU sobre la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en activos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, descargas electrostáticas, purga de la estación, control remoto eléctrico de dos vías, Linebreak, bypass de la estación, etc.
Tipo de válvula
De bola, de tapón

Documentos y dibujos