Vista frontal del transmisor modelo 5700

Información superior sobre la medición de caudal con los transmisores de caudal Coriolis

El transmisor avanzado Coriolis modelo 5700 de Micro Motion montado en el campo o en camión con conectividad Wi-Fi garantiza confianza total en la medición de caudal, un valioso conocimiento del proceso y mayor eficiencia operacional. Esta plataforma sumamente escalable es ideal para aplicaciones críticas, como transferencia de custodia, procesamiento de lotes, medición de concentración y multifásica. También ofrece salidas flexibles, como Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP), FOUNDATION Fieldbus y analógica tradicional.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Información superior sobre la medición de caudal con los transmisores de caudal Coriolis

Funcionamiento

Tecnología del transmisor de caudal

El transmisor Coriolis convierte los datos sin analizar del sensor en mediciones de caudal másico, densidad, temperatura y ganancia de la bobina. Además, calcula variables derivadas, como medición de concentración, caudal volumétrico y caudales totales. Luego traduce las variables del proceso en una señal de salida útil para el control de procesos. El transmisor 5700 también tiene una pantalla local opcional para monitorizar y controlar el medidor, además de muchas otras características, como el diseño y la función del historial.

Verificación del medidor

Es fundamental asegurarse de que su medidor de caudal funcione de manera correcta en las aplicaciones del proceso, pero eliminarlo para verificar si funciona adecuadamente puede alterar las operaciones de manera significativa. El Smart Meter Verification le permite verificar en línea el desempeño de un medidor de caudal en menos de 90 segundos y sin interrumpir el caudal o su medición. Ahora podrá verificar su medidor de caudal durante su máximo desempeño y a su vez ahorrar notablemente mediante una reducción de la mano de obra, los costos por servicios tercerizados y el tiempo de inactividad.

Transmisor Ethernet

Aproveche lo último en avances de conectividad en planta y en instrumentos, como las redes y los sistemas Ethernet diseñados para ofrecer interacciones más rápidas y completas con su proceso. La versión Ethernet ofrece muchas ventajas, como la arquitectura y conexiones Ethernet nativas; múltiples opciones de protocolo, que incluyen EtherNet/IP, Modbus TCP y PROFINET, y un servidor web incorporado para una fácil configuración e integración PLC simplificada.

FOUNDATION Fieldbus

El transmisor Coriolis 5700 con la comunicación digital FOUNDATION Fieldbus ITK6 también ofrece 2 salidas adicionales.

·        Salida de miliamperios

·        Salida de frecuencia/discreta (pasiva)

La versión del transmisor 5700 FOUNDATION Fieldbus también ofrece lo siguiente:

·        Historial de datos

·        Verificación de ajuste del cero

·        Smart Meter Verification

·        Advanced Phase Measurement  opcional

Mujer en una planta de producción

Blog de expertos en automatización

Lea nuestro blog para conocer las soluciones de caudal para las aplicaciones de procesos más exigentes.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.