No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-P-1700-2700-Transmitter

Transmisor de montaje integrado y en campo Micro Motion 1700 y 2700

Descripción del producto

Con la tecnología MVD, estos transmisores versátiles de montaje en campo están diseñados con una arquitectura avanzada y proporcionan una gran variedad de E/S y flexibilidades de aplicación, para que sean la principal opción de montaje integrado compacto.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Carcasa
Aluminio fundido con revestimiento de poliuretano o acero inoxidable CF3M; NEMA 4X (IP66)
Peso
Aluminio pintado, remoto de 4 hilos:
  • con pantalla: 8 lb (4 kg)
  • sin pantalla: 7 lb (3kg)

Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
Montaje
Opciones de montaje integrado o remoto (las versiones de acero inoxidable siempre son de montaje remoto)
Puede conectarse remotamente a cualquier sensor Micro Motion de 4 o 9 hilos
Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
Salidas disponibles
1700: mA c/ Bell 202 HART FO/DO RS485 HART y Modbus
2700:
Analógica: mA c/ Bell 202 HART FO/DO RS485 HART y Modbus
Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.

Características

  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de concentración y caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local

Documentos y dibujos