Peter Zornio sulla lotta al COVID con la tecnologia Edge-to-Cloud

Peter Zornio, Chief Technology Officer di Emerson, ha recentemente parlato dell'aumento del cloud e dell'edge computing, mentre i produttori implementano applicazioni più automatizzate a supporto della forza lavoro remota colpita dalla pandemia.

"In precedenza, le persone stavano cercando di automatizzare alcune ispezioni manuali con sensori e gateway edge, ma si sono trattenute perché pensavano che fosse troppo costoso", ha spiegato Zornio. "All'improvviso, non c'era gente che eseguiva ispezioni, quindi non avevano scelta". Per ulteriori informazioni, consultare il Versione dicembre 2021 del mondo dell'automazione.

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...

La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e...

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali...

Il software di nuova generazione di Emerson semplifica lo sviluppo di nuovi farmaci e ne accelera...

DeltaV Workflow Management offre alle aziende del settore delle biotecnologie uno strumento scalabile per tracciare e garantire la corretta...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.