TESCOM
Soluzioni di controllo della pressione e del fluido di precisione che possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze dei settori critici in tutto il mondo.
TESCOM progetta e produce una vasta gamma di soluzioni standard e personalizzate di regolatori e valvole per controllo della pressione per un mercato globale diversificato. Qualora avessi bisogno di componenti come regolatori di pressione, valvole per pressioni elevate e valvole di controllo della strumentazione o sistemi o gruppi di erogazione di gas, forniamo assistenza esperta a clienti per applicazioni industriali semplici o progetti altamente complessi. Serviamo i settori che fanno affidamento su controllo della pressione di livello superiore, inclusi quello aerospaziale, carburanti alternativi, oil & gas, produzione di semiconduttori e microelettronica.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le vostre operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.