Idrogeno verde: il prossimo boom nello sviluppo del settore

Nell'edizione di luglio 2022 della rivista CONTROL si è parlato delle previsioni dell'esperto Emerson Loic Charbonneau in merito al promettente futuro dell'idrogeno rinnovabile e alla crescente importanza di quest'ultimo nel passaggio a un'economia basata su fonti di energia pulita a livello globale.

“L'idrogeno verrà utilizzato come 'soluzione tampone',” afferma Charbonneau, “producendo e conservando energia quando sono disponibili rinnovabili in eccesso, e invertendo il processo quando invece queste ultime scarseggiano”. “Alla fine, avremo aumentato le nostre conoscenze e contemporaneamente diminuito i costi per l'energia, come è successo con tutte le altre fonti di energia rinnovabili.”

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...

La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e...

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali...

Il software di nuova generazione di Emerson semplifica lo sviluppo di nuovi farmaci e ne accelera...

DeltaV Workflow Management offre alle aziende del settore delle biotecnologie uno strumento scalabile per tracciare e garantire la corretta...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.