Come implementare l'idrogeno a basse emissioni di carbonio nella catena di valore

La scalabilità e la commercializzazione di forme sostenibili di idrogeno richiede la creazione di infrastrutture per la produzione, la distribuzione e l'utilizzo, migliorando al contempo l'affidabilità e la sicurezza, riducendo i prezzi e offrendo ai consumatori la garanzia che l'approvvigionamento sarà disponibile quando e dove necessario.

La premessa di un'impresa così complessa è la costruzione di una solida base che combini tecnologie di automazione, ingegneria collaborativa e partner con esperienza nel settore, con il contemporaneo utilizzo delle infrastrutture esistenti per accelerare lo sviluppo dell'idrogeno come fonte energetica pervasiva e affidabile.

Per saperne di più, leggere la rivista Smart Industry per scoprire come Emerson collabora con leader del settore come Toyota, Mitsubishi, BayoTech ed Enbridge per raggiungere i rispettivi obiettivi di sostenibilità.

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...

La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e...

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali...

Il software di nuova generazione di Emerson semplifica lo sviluppo di nuovi farmaci e ne accelera...

DeltaV Workflow Management offre alle aziende del settore delle biotecnologie uno strumento scalabile per tracciare e garantire la corretta...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.