Basta con l'ansia degli interventi di revisione dell'impianto

I preparativi per il turnaround di un impianto possono essere fonte di ansia per il personale operativo e addetto alla manutenzione. I team devono pianificare le potenziali interruzioni e come gestirle, monitorando al contempo i budget per assicurare che le spese e i tempi di interruzione non superino le stime. In un recente articolo per la rivista Hydrocarbon Processing, Erik Lindhjem, vicepresidente di Emerson per le soluzioni di affidabilità, fornisce indicazioni su come evitare le comuni trappole di turnaround in cui spesso cadono gli addetti alle operazioni e alla manutenzione.

Ultime notizie

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...

La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e...

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali...

Il software di nuova generazione di Emerson semplifica lo sviluppo di nuovi farmaci e ne accelera...

DeltaV Workflow Management offre alle aziende del settore delle biotecnologie uno strumento scalabile per tracciare e garantire la corretta...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.