Il viaggio nel controllo definito dal software

Il disaccoppiamento del software di controllo dall'hardware è un passo fondamentale nell'evoluzione delle tecnologie di automazione. Oggi gli impianti di produzione di processo operano in un ambiente complesso e altamente competitivo. Le mutevoli esigenze del mercato si intersecano con le complicazioni della supply chain, insieme alle nuove richieste di sostenibilità, disponibilità e produttività, creando un punto di inflessione.

In un articolo pubblicato su Processing Magazine, Claudio Fayad, vicepresidente del settore tecnologico di Emerson, spiega come questi e altri problemi richiedano ai team di operare al massimo dell'efficienza per mantenere il vantaggio competitivo.

Ultime notizie

Il software Emerson aiuta Covestro ad aumentare efficienza operativa e sostenibilità

Il controllo di processo avanzato aumenta dell'1% il rendimento della produzione di poliestere e migliora l'efficienza energetica riducendo al...

La nuova soluzione Emerson di attuatore motorizzato e valvola di arresto migliora la sicurezza e...

ASCO Serie 148/149 offre un servizio di arresto di sicurezza in meno di un secondo per bruciatori industriali, anche in condizioni ambientali...

Il software di nuova generazione di Emerson semplifica lo sviluppo di nuovi farmaci e ne accelera...

DeltaV Workflow Management offre alle aziende del settore delle biotecnologie uno strumento scalabile per tracciare e garantire la corretta...
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.