Notizie in breve: Il nuovo controllore di livello del liquido di Emerson offre una soluzione superiore per i separatori di oil & gas

Controllore di livello del liquido Fisher FIELDVUE L2t

Il controllore di livello Fisher™ FIELDVUE L2t è parte integrante della robusta Serie L2 di controllori di livello del liquido. Il controllore utilizza un sensore a dislocatore per rilevare il livello di liquido o l'interfaccia di due liquidi di diverso peso specifico. Immagine ad alta risoluzione

Il controllore di livello del liquido Fisher FIELDVUE L2t è abbinato a una valvola di controllo ad azionamento elettrico per mantenere in modo affidabile i livelli ideali del separatore

MARSHALLTOWN, Iowa
(6 dicembre 2023) - Emerson ha annunciato il lancio del , progettato principalmente per l'uso nei separatori presenti nella maggior parte dei pozzi di oil & gas Rispetto alle alternative che utilizzano valvole on-off elettriche, il nuovo controllore Fisher consente di risparmiare notevolmente energia e costi di manutenzione riducendo al minimo il movimento della valvola e semplificando i processi di misurazione e controllo del livello.

Il controllo del livello è fondamentale per ottenere le migliori prestazioni nei separatori, che rimuovono gas e acqua dall'alimentazione del greggio in entrata. Le soluzioni tradizionali utilizzano in genere un misuratore di livello e una valvola di controllo in un circuito di controllo, con uno strumento di livello di interfaccia olio/acqua e una valvola di controllo in un secondo circuito, e ogni circuito viene azionato da un controllore separato. Questo complesso insieme di valvole e strumenti multipli è tipicamente alimentato dalla pressione del gas naturale, spesso con emissioni continue delle valvole.

Il controllore di livello del liquido L2t risolve questi e altri problemi utilizzando un dislocatore per misurare il livello e un'interfaccia di livello, eseguendo al contempo un algoritmo di controllo a singolo circuito per pilotare una valvola di controllo ad azionamento elettrico. La soluzione è semplice e poco costosa da installare e non comporta emissioni poiché la valvola è azionata dall'elettricità anziché dalla pressione del gas naturale. Può essere specificata per i nuovi separatori o può essere installata in un secondo momento su unità esistenti, installandola nella stessa apertura tipicamente utilizzata con le soluzioni tradizionali per il controllore di livello.

Per ulteriori informazioni, visitare .

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.