DeltaV Mimic
Migliora le prestazioni e salvaguarda le attività grazie alle soluzioni digital twin, che consentono la formazione degli operatori e i test avanzati su apparecchiature e processi mediante la simulazione dinamica.
DeltaV Mimic fornisce una simulazione accurata e in tempo reale dei comportamenti dell'impianto. Creato per l'utente finale o l'integratore con esperienza nell'automazione di processo, non solo per gli esperti di simulazione, Mimic si integra facilmente e automaticamente con il sistema di controllo off-line. Crea una replica digitale della struttura per ottenere informazioni approfondite e aggiungere valore lungo l'intero ciclo di vita della struttura.
L'utilizzo della simulazione dinamica per la formazione degli operatori e il miglioramento dell'automazione riduce i rischi e migliora le prestazioni. Con DeltaV Mimic si intende soddisfare le esigenze degli impianti di processo per tutto il ciclo di vita delle operazioni.
Simulazione del processo
La simulazione dinamica Mimic per le industrie di processo fornisce test del sistema di controllo, formazione degli operatori e manutenzione continua del sistema.
Modellazione avanzata
Rapido sviluppo di simulazioni ad alta fedeltà con Mimic, utilizzando modelli dinamici configurabili delle operazioni di unità di processo.
Formazione degli operatori
Ottimizzazione del lavoro di formazione con applicazioni progettate per trasferire rapidamente le conoscenze da operatori esperti a nuovi operatori.
Test dell'automazione
Automazione dei processi di test e di altre operazioni frequenti per impostare, esaminare e verificare i valori nella simulazione dinamica Mimic e in qualsiasi servizio OPC.
Simulazione immersiva
Offri agli operatori in campo un'esperienza di formazione immersiva realizzata grazie a una tecnologia di realtà virtuale.
Sposta con facilità le simulazioni dinamiche sviluppate per un sistema di controllo a un altro senza modifiche del modello, grazie alla varietà di driver di I/O simulati Mimic.
Manutenzione
Tieni allineati DeltaV Simulate e sistema DeltaV di produzione con Mimic Synchronize.
SOFTWARE DI GESTIONE OPERATIVA DELTAV
La simulazione deve essere un investimento pratico che qualsiasi responsabile operativo può fare, indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto o dal settore. La simulazione dinamica dei processi riduce i costi e i rischi delle operazioni dell'impianto migliorando il funzionamento e il controllo dell'impianto e supportando l'upskill della forza lavoro. Il software di simulazione DeltaV Mimic aggiunge valore all'esecuzione di progetti in conto capitale e alla modernizzazione del sistema di controllo, nonché alle prestazioni operative del ciclo di vita dell'impianto.
Mimic simula comportamenti dell'impianto precisi ed in tempo reale. È possibile scegliere la complessità del modello e scalarlo secondo necessità per tutto il ciclo di vita dell'impianto. La simulazione dinamica può essere utilizzata per provare nuove idee di progettazione di controllo per verificare che non si presentino effetti avversi, nonché formare gli operatori in modo che gestiscano meglio situazioni comuni od insolite.
I tempi di fermo non programmati possono essere causati da risposte incorrette degli operatori a situazioni o da errori noti e sconosciuti nella configurazione del sistema di controllo. La simulazione dinamica consente di provare le nuove modifiche ingegneristiche prima della messa in opera e formare gli operatori su avviamento, spegnimento, situazioni anomale e malfunzionamenti infrequenti dell'impianto.
Senza una conoscenza completa del processo gli operatori non sanno come adattarsi ed agire in certi eventi relativi alla sicurezza del processo. La simulazione dinamica consente di comprimere i tempi in modo che gli operatori apprendano le azioni adeguate da intraprendere in eventi anomali che normalmente richiederebbero anni di esperienza per il loro apprendimento.
Il rischio di progetto comprende la compressione delle pianificazioni, operatori non preparati e strategia di controllo non collaudata. Sviluppo della simulazione dinamica parallelo allo sviluppo del sistema di controllo, per realizzarne i vantaggi prima della messa in servizio. Mimic offre strumenti integrati per automatizzare e migliorare la qualità di test e formazione.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining Emerson's RTMS and Mimic Simulation Software. RTMS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured
The Digital Twin is an essential first step to Digital Transformation, and Emerson has invested strategically to offer these technologies. The Mimic HYSYS Link, a joint product development between Emerson and AspenTech, creates a seamless integration and a scalable Digital Twin.
Ensure your control system modernization project is successful and meets the schedule with dynamic simulation testing and training solutions. Learn more about Mimic Simulation Software, by visiting: http://www.emerson.com/Mimic
Assicura la longevità e le massime prestazioni del sistema di simulazione.
In caso di perdita del sistema, Emerson fornisce servizi di ripristino di simulazione.
Valutazione e servizi annuali di esperti per mantenere il simulatore adeguato e affidabile.