Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ 3051 Pressure Transmitter Family

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051系列压力变送器

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051 压力变送器拥有超过一千万台的装机量,性能可靠。

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 3051 压力变送器拥有行业领先的功能及值得信赖的性能。该系列的压力变送器现场装机量超过 1,000 万台,是一款集压力、液位和流量测量于一体的解决方案。

主要功能

  • 全球已安装超过 1000 万台罗斯蒙特(Rosemount)3051 设备,在恶劣环境中提供可靠的压力读数
  • 完全组装好的压力、液位和流量解决方案到货即可安装,提高了可靠性与性能
  • 蓝牙®无线连接使维护和维修工作流程大为简化,无需物理连接或单独的配置工具
  • 图形背光显示屏可在所有光照条件下以 8 种不同语言轻松操作
  • 回路完整性和堵头引压管诊断功能可在电气回路问题和引压管堵塞影响工艺质量之前将其检测出来,从而提高安全性并减少停机时间
  • 10 年安装稳定性和 150:1 量程比,提供可靠的测量和广泛的应用灵活性

在 3D 场景中探索变送器

罗斯蒙特(Rosemount)3051 Coplanar 压力变送器

罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器采用专业的 Coplanar 技术,能够直接安装于多种测量应用中。 具备 10 年稳定性和 150:1 的量程比,能够可靠测量压力并广泛适应各类应用场景。

先进功能

Graphical Display​

该压力变送器配备高对比度、图形化背光显示屏,在各种光照条件下均可清晰显示,操作更加便捷。 支持八种不同的语言操作。 视觉图标更直观地显示压力变送器的状态,帮助用户快速了解设备运行情况。

产品对比

比较压力变送器

比较罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器与罗斯蒙特(Rosemount)2051 压力变送器的主要规格。

img

罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器

  • 5 年保修​
  • 10 年稳定性​
  • 参考精度高达 0.04%​
  • 过程警报
  • 高级诊断(包括引压管堵塞诊断和回路完整性诊断)
  • Bluetooth® 连接
  • 背光图形显示屏​
  • 支持 4–20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus、PROFIBUS® 和 1–5 V 低功耗 HART® 通信协议
img

罗斯蒙特(Rosemount)2051 压力变送器

  • 最长 5 年保修​
  • 最长 7 年稳定性​
  • 参考精度高达 0.05%​
  • 基础诊断​
  • 本地操作界面​
  • 支持 4–20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus、PROFIBUS® 和 1–5 V 低功耗 HART® 通信协议

常见问题解答

前者采用 Coplanar(共面)结构设计,配备两个压力隔离膜片,因此能够进行差压测量。 共面设计还提升了安装灵活性,可与各种过程法兰、阀组、远程密封件及差压流量一次元件组装,但通常需要通过引压管连接至过程。 直连式压力变送器采用单隔离膜片和单过程连接,结构轻巧,专为直装过程管道或容器而设计。

罗斯蒙特(Rosemount)3051 系列作为一体化解决方案,可输出压力、液位或流量变量。 变送器直接测量的是压力,通过不同的配置,可计算并输出流量或液位测量值。 进行液位测量时,可采用表压变送器测量敞口容器中的静压,或采用差压变送器测量带压容器中的静压,再计算液位。 进行流量测量时,可将孔板、annubar 等差压式一次元件与变送器配套使用,建立差压与流量之间的对应关系。

罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器可选配 WirelessHART 技术。该技术通过时间同步网状网络让设备跨多条路径中继数据,数据可靠性超过 99%。 WirelessHART 工作于 2.4 GHz 频段,并具备自动跳频功能,可避免 Wi-Fi 及其他无线设备造成的干扰。 此外,产品还内置 Bluetooth® 连接功能,技术人员无需物理接线即可访问标定、诊断和配置信息,在保持工业安全标准的同时降低安装成本。

罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器稳固耐用,可长期在现场运行,维护需求低。 这款压力设备具备 10 年稳定性,能够长期准确测量。 此外,其诊断功能可在设备需要维护时提醒用户,根据实际设备状况安排维护,进而延长计划维护周期。

罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器通过了 IEC 61508 认证,并经第三方评估,满足功能安全应用要求,达到 SIL 2 和 SIL 3 等级。 产品提供 FMEDA(故障模式影响与危害度分析)数据,为安全仪表系统的设计和风险评估提供支撑。 这些认证使其适用于石油天然气、化工、电力等受监管行业的安全关键型应用。

4 英寸图形背光显示屏支持 8 种语言:英语、西班牙语、法语、德语、葡萄牙语、意大利语、日语和简体中文。 高对比度显示屏在强光和昏暗环境下均能清晰显示,其直观的状态图标显示变送器运行状态和警报信息。 多语言支持能够满足跨地区、多语言团队的使用需求,图形化界面则有助于降低培训成本并加快排障。

回路完整性诊断持续监测电气回路,及时发现开路、导线断裂和连接松动等潜在问题。 该诊断功能可确保设备输出的测量值能够准确传送至控制系统或 PLC,并在检测到电气回路出现异常时向用户发出警报。 引压管堵塞诊断可识别引压管中的堵塞情况,避免读数错误或故障时仍输出量程内信号。 这两项诊断功能均可配置为报警或警报提醒,并可将诊断事件记录在设备中。

变送器的量程比是指量程上限与最小可设量程的比值。 150:1 量程比意味着,对于量程上限为 300 psi 的变送器,依然能够准确测量 2 psi 的量程。 宽量程比使同一台变送器能够适用于多种应用,有助于简化产品选型,并减少备件库存和维护备件的种类。

产品支持

操作视频

查看分步操作说明,了解如何配置罗斯蒙特(Rosemount)3051 压力变送器。 如需更多产品支持,请参阅《快速安装指南》或《产品手册》,也可点击页面右下角的绿色图标,与艾默生专家联系。

video-media
Verify Calibration 3051 Transmitter with Bluetooth App