无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P001032

Yarway 5540 系列

产品描述

弹簧加载、球形提升止回阀 ASME 类 800 可安装于水平和垂直管道。

特点

  • 簧压式阀盘可实现任意位置完全闭合。
  • 阀盘经加硬研磨确保在阀门的完整压力/温度范围内均能实现无泄漏密封。
  • 阀座覆盖 Stellite 或同等硬面材质。
  • 一体式阀座硬面直接覆盖在阀体基座材料上,消除阀座后的泄漏风险。
  • 经精密加工和研磨的阀座表面平坦,可避免高冲力回座造成的损耗。
  • 所有内部表面均经过精密加工,以实现最强的性能。
  • 承插焊接末端为标准配置。
  • 标准阀体和阀盖材质为不锈钢 (ASME SA105)。
  • 符合 ASME 16.34 以及 ASME 锅炉和压力容器规范第 I 卷。
认证
ASME B31.1、CE、PED
端部连接件
承插焊接、螺纹
应用
生物质锅炉与动力锅炉、纯净蒸汽锅炉、泵、阀门与阀组、HRSG、一般服务锅炉
机身设计
短型式
材料
316 不锈钢、合金、碳钢、金属、不锈、钢、不锈钢
工作温度
高温,大于 400 F (204 C)
压力等级
ASME
过程连接件类型
SWE、螺纹
底座/密封类型
金属对金属
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
止回阀
阀门尺寸
NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 2 / DN 50、NPS 1/2 / DN 15、NPS 1-1/4 / DN 32、NPS 1 / DN 25
阀门尺寸标准
NPS
介质
热水、液体、蒸汽、水

文档与图纸