无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P001013

Yarway 5500 系列球形阀

产品描述

直接接触、金属对金属底座使得球形阀适用于大多数关断应用场合。

特点

  • 5500 型号拥有一个固定的可维修阀座盖,配备 Stellite 或同等硬面。
  • 可提供螺纹式或承插焊接式端头连接作为标准配置。
  • 阀门使用一件式落锻体制成。
  • 所有内部表面均经过精密加工,以实现最强的性能。
  • 阀盘经加硬研磨确保在阀门的完整压力/温度范围内均能实现无泄漏密封。
  • 精密加工的一体化上密封为标准配置。
  • 两个阀座均可进行精确、可重复的回座校准。
  • 防腐蚀的石墨填料和防挤压编织石墨丝环为标准配置。
  • 标准阀体和阀盖材料为碳钢 (ASME SA105)、合金钢(ASME SA 182F11 级)和不锈钢(ASME SA 182F316 级)。钢质阀门内件为 13% 铬,316 不锈钢阀门配备 316 内件。
  • 同时提供各类阀体和内件材质。(参见第 5 页)
  • 可提供针型阀盘。
  • 符合 ASME B16.34 以及 ASME 锅炉和压力容器规范第 I 卷。
认证
PED、CE、ASME B31.1
端部连接件
螺纹、承插焊接
应用
HRSG、高温、一般工况、热电联产锅炉、纯净蒸汽锅炉、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施
机身设计
短型式
材料
钢、不锈钢、不锈、金属、碳钢、316 不锈钢
工作温度
高温,大于 400 F (204 C)
压力等级
ASME
过程连接件类型
螺纹、SWE
底座/密封类型
金属对金属
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
球形阀
阀门尺寸
NPS 2 / DN 50、NPS 1-1/4 / DN 32、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 1/2 / DN 15
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀

文档与图纸