无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P001007

Yarway 8130 系列仪表针阀

产品描述

2500 等级锻钢仪表针阀。

特点

  • 顶部进入设计,允许部件在不从管线移除阀门的情况下拆卸。
  • 一件式锻造阀体,无垫片部位泄漏。
  • 一体式针尖不锈钢阀盘实现精确控制。
  • 一体式硬化阀座。
  • 重型锻造的一件式轭,使坚固度达到最大。
  • 一件式锻造压盖法兰可在不拆卸阀门的情况下进行填料更换。
  • 耐腐蚀内件。
  • 可提供承插焊接式和螺纹式端头,适用于为高达 6000 psig、100°F 工作环境。
认证
ASME B31.1
端部连接
承插焊接、螺纹
材料
不锈、316 不锈钢、不锈钢
工作温度
高温 (>250F),高温,大于 400 F (204 C),-58 至 482°F (-50 至 250°C)
压力等级
ASME
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
阀门尺寸
NPS 1/4 / DN 8、NPS 1/2 / DN 15、NPS 3/8 / DN 10
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀

文档与图纸