无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P000979

Yarway 5505 系列球形排污阀

产品描述

此高压降角形球阀的先进结构特征提供高质量、长使用寿命。

特点

  • 额定为 ASME 800 限定磅级,适合 800 限定磅级额定值或更低的应用环境。
  • 根据所需流量,可提供⅛"、3/16"、¼" 或 5/16" 孔口的 1" 尺寸标准管。
  • 千分刻度表位置指示器允许快速、准确和可重复的设定。
  • 承插焊接端部连接件
  • 阀盘和阀盘底座均用 Stellite 硬化处理以实现抗侵蚀性。
  • 阀座表面经研磨实现紧密关闭,省去了双阀门需求。
  • 内部阀杆盘用 stellite 进行表面处理,然后再进行研磨以实现精确、无泄漏密封。
  • 阀盘呈锥形,以便在阀门全冲程实现最大的操控性。
  • 标准材质为碳钢 (ASME SA 105) 阀体配备含 13% 铬的不锈钢内件。
  • 一件式冲锤锻阀体。
  • 完整配备编织石墨长丝纱抗挤压环的石墨填料为标准配置。
  • 所有 5505 系列阀门均遵循 ASME B 16.34 以及 ASME 锅炉和压力容器规范第 I 卷。
认证
ASME B31.1
端部连接件
承插焊接
应用
电厂辅助设施、生物质锅炉与动力锅炉、HRSG、一般服务锅炉
机身设计
短型式
材料
碳钢
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接件类型
SWE
底座/密封类型
金属对金属
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
球形阀
阀门尺寸
NPS 1 / DN 25
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀

文档与图纸