无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Yarway-P-P000489

Yarway Welbond 高压球形阀

产品描述

直列式可维修高压截止阀旨在以较少的维护提供更长的使用寿命

特点

  • 最快的在线维修 — 与其他阀门相比,在线维修更容易、成本更低。阀杆、阀盘和填料可通过轭快速移除,且阀座可完全实现“如新”修复。
  • 高可靠性 — 一件式锻造阀体无需压焊、密封焊、承压螺纹件或垫片和阀体/阀盖连接件,也不存在以上部件的相关问题。
  • 更耐用 — 结实的 Stellite® 阀盘和阀座环完全可以避免破裂。加厚的阀座环可实现足够多的材料重复更新阀座表面。
  • 大流量 — 端孔尺寸大和阀盘收缩远超最大流量所需。以上功能有助于使流速降到最低,从而减少会缩短阀座和阀盘使用寿命的侵蚀力。
  • 现货可选 — 深度存货计划可为您直接提供 Welbond® 阀门现货(承插焊接端为标准的 NPS 2½)。
  • 可更换功能 — 每个阀体均经过完整预加工,意味着只需组装替换的上密封套管即可更换上密封。
认证
PED、印度锅炉注册、ASME B31.1、CE
端部连接件
对焊
应用
高温、一般服务锅炉、热电联产锅炉、生物质锅炉与动力锅炉、电厂辅助设施、HRSG、泵、阀门与阀组、纯净蒸汽、变废为能、蒸汽轮机
机身设计
长型式
材料
钢、碳钢
工作温度
高温,大于 400 F (204 C)
压力等级
ASME
过程连接件类型
BWE
底座/密封类型
金属对金属
切断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
样式
球形阀
阀门尺寸
NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3 / DN 80、NPS 2 / DN 50、NPS 1-1/4 / DN 32、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 1/2 / DN 15、NPS 1 / DN 25
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
球形阀

文档与图纸