无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Sensor 848T Wireless Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C RTD 温度传感器、848T 无线变送器和 114P 防护管套

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
输入
四个可独立组态输入,包括 2 线、3 线和 4 线 RTD、热电偶、0-1000mV 和 0-10V、2 线、3 线和 4 线欧姆以及 4-20 mA 信号
输出信号
WirelessHART® 协议
外壳
现场硬化铝外壳
标定选项
5 点校准
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
4 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
外部(标准和延长范围)
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
证书/认证
材料认证
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试(请参阅完整列表了解详情)

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
  • 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
  • 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
  • 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
  • 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
  • Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
  • A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
  • 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
  • 包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
  • 北美认证满足危险场所需求
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 每点价格更优的解决方案,能接受四个可组态输入(RTD、热电偶、欧姆、毫伏和 4 至 20 mA 信号)
  • 现场硬化外壳确保即使在恶劣的环境和危险区域中也可靠近所有过程安装仪表
  • 延长范围电线可为远距离的装置提供无线通讯
  • 最多提供八个用户可组态警报以满足高级测量监控的需求
  • 装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
  • 螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 具有 316/316L 双级不锈钢和 316Ti 不锈钢材质
  • 热套管选项包含材料认证,符合 EN 10204 3.1 型要求的材料符合性和可追踪性
  • 内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
罗斯蒙特™ 114P 防护管套