无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Network Management Application

Plantweb Insight™ 网络管理应用程序

产品描述

Plantweb Insight™ 网络管理 APP 设计用于持续、集中地对整个工厂内的无线网络进行监测。为了确保操作遵循网络最佳实践,该 APP 可提供战略分析,帮助团队对维护进行优先排序并做出明智的决策。该解决方案包含了网络运行状况的一体化视图及网络信息和诊断摘要, 便于用户进行网络可视化和快速故障排除。

操作系统
VMware 虚拟硬件版本 16 或更高版本,或 Microsoft Hyper-V 配置版本 8.0 及更高版本
  • 至少 4 个专用处理器
  • 最小 8GB 内存
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 仪表板中提供所有网络的综合摘要,以便快速识别和诊断网络问题
  • 网络状态聚合视图有助于按优先顺序执行维护并促进明智决策
  • 计算出的信息可供用户轻松找出问题领域并更快地排查故障
  • 分析包括网络可用性以及负载统计和网络健康状况历史概要
  • 报警日志可追踪所有网络中的系统日志报警,以便直接观察每个网络问题
  • 可对日志报告进行筛选和排序,以获得快速识别和定制报告能力
  • 摘要视图按网络显示数据,可进行搜索、筛选和排序
  • 详细信息页面显示符合网络最佳实践的具体网络性能
  • 用户可通过拖放网状网络图来修改和创建准确的网络显示
  • 可配置网络图展示特定设备数据以及故障诊断指南

文档与图纸