无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Plantweb-Insight Inline Corrosion Application

Plantweb Insight™ 在线腐蚀应用程序

产品描述

Plantweb Insight 在线腐蚀应用程序用于已安装的无线腐蚀探针的连续分析和腐蚀趋势监测。该应用程序深入仪表工作情况,提供达到严重腐蚀阈值、探头使用寿命、低电量等预警。显示直观热图以及基于 NACE 标准的液位腐蚀性智能信息。

操作系统
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • 最小 8GB RAM
  • 512GB 免费硬盘空间
通讯协议
HART-IP 客户端, OPC-UA 客户端/服务器, Modbus TCP/IP 服务器, REST API

特点

  • 显示一个直观的仪表板,提供来自无线腐蚀系统的深入监测信息
  • 用户将深入观察关键性能指标,更好地了解客户工厂当前的腐蚀情况
  • 自动设备数据分析可提供有价值的信息,优化决策
  • 持续监测关键资产可提升可靠性、安全性和改善环境
  • 现有系统和无线基础设施易于集成,以连接到工业物联网
  • 通过桌面或移动设备,实现远程连接
  • 软件安装灵活,可使用大多数网络浏览器访问
  • 该应用程序易于使用,只需少量培训

文档与图纸