无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8800DD030

罗斯蒙特 8800DD030 双涡街流量计, 3 In (DN80)

产品描述

冗余、独立的传感器及电子产品帮助避免虚假启动。适用于安全联锁系统及相关应用。

流量计精度

•液体流量的 ± 0.65 %
•气体和蒸汽流量的 ± 1%
量程比
30:01:00
输出

•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
•FOUNDATION™ 现场总线以及 2 个模拟输入块、1 个备份链路主动调度器功能块和 1 个积分电路功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材料
不锈钢 - CF3M
法兰选项
ANSI 级 150 至 1500 DIN PN 10 至 PN 160 JIS 10K 至 40K 多种型式的法兰可用
工作温度
-58°F 至 482°F(-50°C 至 250°C)
管路尺寸
法兰型 - 1-in 至 8/-in(25 至 200 mm)

特点

  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行管内更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
  • 不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
  • 使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
  • 使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
  • 使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化

文档与图纸