信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5484369", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
流量
涡街
罗斯蒙特 8600DF010 Utility 涡街流量计, 1 In (DN25)
罗斯蒙特 8600DF010 Utility 涡街流量计, 1 In (DN25)
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
计算管道尺寸
了解更多
添加到工作场所
产品描述
产品经优化,符合成本效益,适用于通用流量计量以及清洁流体应用(包括蒸汽、空气、水和氮气)。
规格
特点
文档与图纸
规格
下载完整规格
流量计精度
•液体流量的 ± 0.75%
•气体和蒸汽流量的 ± 1%
量程比
30:01:00
输出
•4-20 mA,带 HART®
•4-20 mA,带 HART® 以及可扩展脉冲输出
接液材料
不锈钢 - CF3M
法兰选项
ANSI 级 150 至 300 DIN PN 10 至 PN 40 JIS 10K 至 40K 多种型式法兰可用
工作温度
-58°F 至 482°F(-50°C 至 250°C)
管路尺寸
法兰型 - 1-in 至 8/-in(25 至 200 mm)
特点
下载案例研究
无移动部件,无需修理和维护,可确保可靠性以及降低成本
应用直连技术,不需引压管线,消除了堵塞问题
不需引压管线、现场标定或调零,简化了安装过程
可测量的流量范围宽
电子验证可简化故障排查
传感器可更换,维护简便
远程安装的电子器件易于获取数据
文档与图纸
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较