无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Vanessa-K-Series 30000 Basic Manual Actuator

Vanessa 30000 系列带手动执行机构的标准三偏心阀

产品描述

Vanessa 30000 系列是一款坚固的三偏心阀,采用一体式阀座和优化的阀座角度,使之可以通过多项功能处理隔离和过程控制。阀门配有手动执行机构,可组态为手轮或齿轮操作器。

特点

Vanessa 系列 30,000 三偏心阀标准型
  • 坚固耐火的全金属结构。
  • Stellite® 21 级阀座覆盖层具有出色的耐久性。
  • 弹性金属密封圈确保座合压力在精密加工的阀座周围完美分布。
  • 易于更换的多层双相石墨密封圈。
  • 坚固的一体式阀轴设计可实现高效扭矩转换/有效保持扭矩。
  • 两片式填料压盖和石墨填料可最大程度降低泄露风险。
  • 键固定了阀轴到阀板连接,可最大程度确保阀轴的完整性。
  • 重载型轴承可承受高压载荷和磨损。
  • 编织型石墨轴承保护器可有效防止脏污介质侵入,确保旋转扭矩恒定并确保阀门的持续可操作性。
  • 内外阀轴挤压风险处理符合国际标准。
  • 法兰锪孔可确保螺栓螺母和垫片的平面度,提高了接头的可靠性和安全性。
  • 开/闭阀瓣参照工具和外部阀瓣位置指示器简化安装至/移除出 API 609 的过程。
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

规格

Vanessa 系列 30,000 三偏心阀标准型
阀体设计
长型式、短型式、顶部入口、焊接阀体
材料
碳钢、双相钢、不锈钢
工作温度
标准温度
压力等级
ASME、PN
阀座/密封类型
金属对金属
切断等级
API 598、IV 级(FCI 70-3)、V 级(FCI 70-2)、VI 级(FCI 70-2)、零泄漏
标准
API 609、ASME B16.34
样式
紧急切断阀、切换阀
阀门尺寸
NPS 10 / DN 250、NPS 12 / DN 300、NPS 14 / DN 350、NPS 16 / DN 400、NPS 18 / DN 450、NPS 20 / DN 500、NPS 24 / DN 600、NPS 3 / DN 80、NPS 4 / DN 100、NPS 6 / DN 150、NPS 8 / DN 200
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
三偏心阀

文档与图纸

Vanessa 系列 30,000 三偏心阀标准型
Emerson Manual Actuator