无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P570ABED1011A00

AVENTICS™ XVES 系列总线设备耦合器 P570ABED1011A00

产品描述

安沃驰 XV03 系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。XV-Compact 变体提供了广泛的阀功能和附件组合,以及与工厂自动化和其他部门的一般需求相关的电气连接。通过简单地采用从 D-SUB 和端子排到 IO-Link 以及 XVES 系列的多种现场总线协议,还可以满足分布式控制的所有要求。凭借独特的在线配置器,即可轻松定义基板以及整个阀门系统的组装(包括附件)。

结构
总线耦合器
现场总线协议
EtherNet/IP
接口 I/O
48 个输出端
电源插头 IN, 类型
插头 (公头)
电源插头 IN, 螺纹尺寸
M12x1
电源插头 IN, 极数
4-針
电源插头 IN, 编码
A-编码
合格证书
CE认证, RoHS
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
电磁线圈的数量 最大
48
最大阀位数量
24
电子装置的工作电压
24 V DC
电子装置的电压公差
-25 % / +25 %
电子装置的电流消耗
0.2 A
驱动器工作电压
24 V DC
执行器电压公差
-10 % / +10 %
针对阀门的总电流
3 A
防护等级
IP65
逻辑/致动器电压
电位隔离
故障传送符合标准
EN 61000-6-3
抗干扰性符合标准
EN 61000-6-2
交换接口 1, 类型
多针插头
交换接口 1, 螺纹尺寸
M12x1
交换接口 1, 极数
4-針

特点

  • 根据尺寸优化流量
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置
  • 端子排、多极或现场总线连接实现广泛的连接性
  • 多个气动连接方向,如侧面、底部和顶部
  • 低能耗
  • 提供关断、供电模块、速度模块和调压器等多种附件
  • Webserver 和诊断
  • 全球供货和通用螺纹,可支持地区需求
  • 坚固的铝制底板,适合机柜组装

文档与图纸