无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P570AAP441E0A00

AVENTICS™ 多针连接,44 针,侧面 P570AAP441E0A00

产品描述

安沃驰 XV03 系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。XV-Compact 变体提供了广泛的阀功能和附件组合,以及与工厂自动化和其他部门的一般需求相关的电气连接。通过简单地采用从 D-SUB 和端子排到 IO-Link 以及 XVES 系列的多种现场总线协议,还可以满足分布式控制的所有要求。凭借独特的在线配置器,即可轻松定义基板以及整个阀门系统的组装(包括附件)。

最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
重量
0.08 kg
材料:外壳
聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
适用阀门
滑阀、正交迭
阀门宽度(螺距)
10,6mm
最小工作压力
-0.9bar
最大工作压力
8bar
最小先导压力
3bar
最大先导压力
8bar
环境温度
-10 至 50°C
中等
压缩空气
直流工作电压
24 V
功耗
0,55 W/线圈(保持)

特点

  • 根据尺寸优化流量
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置
  • 端子排、多极或现场总线连接实现广泛的连接性
  • 多个气动连接方向,如侧面、底部和顶部
  • 低能耗
  • 提供关断、供电模块、速度模块和调压器等多种附件
  • Webserver 和诊断
  • 全球供货和通用螺纹,可支持地区需求
  • 坚固的铝制底板,适合机柜组装

文档与图纸