无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-H572AZ562822001

AVENTICS™ 输入板,XV03 系列 H572AZ562822001

产品描述

安沃驰 XV03 系列同时为紧凑处理系统和复杂型自动化解决方案奠定了可靠基础。XV-Compact 变体提供了广泛的阀功能和附件组合,以及与工厂自动化和其他部门的一般需求相关的电气连接。通过简单地采用从 D-SUB 和端子排到 IO-Link 以及 XVES 系列的多种现场总线协议,还可以满足分布式控制的所有要求。凭借独特的在线配置器,即可轻松定义基板以及整个阀门系统的组装(包括附件)。

最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
8 bar
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
介质
压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
5 mg/m³
最大阀位数量
1
防护等级
IP65
材料:外壳
铝, 阳极氧化处理
密封件材料
氢化-腈-树胶
材料螺钉
不锈钢
直流工作电压
24 V
功耗
0,55 W/线圈(保持)

特点

  • 根据尺寸优化流量
  • 通过在线配置器轻松灵活地进行特定个性化配置
  • 端子排、多极或现场总线连接实现广泛的连接性
  • 多个气动连接方向,如侧面、底部和顶部
  • 低能耗
  • 提供关断、供电模块、速度模块和调压器等多种附件
  • Webserver 和诊断
  • 全球供货和通用螺纹,可支持地区需求
  • 坚固的铝制底板,适合机柜组装

文档与图纸