无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-51900003

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 519 51900003

产品描述

AVENTICS 519 系列是一种气动微型滑阀,非常适合用于对气缸进行控制。这些阀门适用于汽车、装箱包装、包装和轮胎制造等应用。

操作
电子
额定流量Qn
175 l/min
换向原理
5/2
压缩空气 接口 出口
M5
最小运行压力
1.5 bar
最大运行压力
8 bar
工作电压 AC
110 V
手动控制装置
按钮式
电气连接 类型
多芯插头
电气连接 尺寸
EN 175301-803, C型
操作元件
单线圈
密封原理
软密封
先导
内部
预控阀的宽度
15 mm
阀门结构形式
滑阀
连接类型
管式连接
复位装置
带不同活塞的空气复位
控制压力最小
1.5 bar
最大控制压力
8 bar
最低环境温度
5 °C
最高环境温度
50 °C
介质
压缩空气
颗粒大小 max.
5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,
0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大
5 mg/m³

特点

  • 坚固的聚酰胺或轻合金结构
  • 安装在可连接的底座上,用于阀组应用
  • M5 螺纹
  • 润滑或无润滑空气

文档与图纸