无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-USM381406 Liquid Ultrasonic Flow Meter-6 Inch

罗斯蒙特™ USM381406 液体超声流量计 - 4 声道 - 15.24 厘米(6 英寸)

产品描述

这种新型贸易交接仪表在流量范围内具有出色的线性度,可进一步减少产品丢失和不明损失。新一代电子部件优化了流量计的运行,全通径设计可确保非常精确的低流量测量。

线性度
在 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s)范围内,为测量值的 ±0.15%;在 0.6 至 12.2m/s(2 至 40ft/s)范围内,为测量值的 ±0.20%(可选)
流量计系数的不确定度
> ±0.027%(API MPMS,第 5 章,第 8 节,表 B-1)
速度
标称为 0.6 - 12.2m/s (2 - 40ft/s),扩展范围为 0.3 - 14.6m/s (1 - 48ft/s)
工作温度范围
传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)或可选的 -50°C 至 +150°C(-58°F 至 +302°F)
电子部件:-40 至 +60°C(-40 至 +140°F)
工作压力范围
0 至 155Bar(0 至 2250psig)
材料
碳钢和不锈钢
标定
在 ISO 17025 认证的艾默生流量标定实验室中进行标定

特点

  • 高级诊断功能可查明过程故障,从而降低测量不确定度并减少停车
  • 采用先进的 MeterLink™ 软件,实时确认上游堵塞及流量异常情况
    监测流量计工作情况,延长标定周期,以便尽可能降低运行及维护成本
  • 通过大量的归档数据日志(包括压力与温度),完善问责制与审计
  • 没有可移动部件(除非当地有强制要求),降低维护成本,消除定期标定
  • 使用现场可更换的非接液传感器进行进一步维护
  • 使用可扩展的罗斯蒙特 3810 系列电子部件平台简化未来的升级程序
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸