无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-USM381210 Liquid Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

罗斯蒙特™ USM381210 液体超声流量计 - 2 声道 - 25.4 厘米(10 英寸)

产品描述

两声道设计,可现场更换传感器,测量结果准确度高、重复性好,适用于核查计量、分配、泄漏检测、管道平衡、过程测量以及其他非贸易交接应用。

线性度
在 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s)范围内,为测量值的 ±0.3%
可重复性
测量值的 ±0.10%
速度
标称为 1.2 至 12.2m/s(4 至 40ft/s),扩展范围为 0.3 至 14.6m/s(1 至 48ft/s)
工作温度范围
传感器:-50°C 至 +150°C(-58°F 至 +302°F),具体视材料选择而定
电子部件:-40 至 +60°C(-40 至 +140°F)
工作压力范围
0 至 155Bar(0 至 2250psig)
材料
碳钢和不锈钢
标定
在 ISO 17025 认证的艾默生流量标定实验室中进行标定

特点

  • 使用超快速的罗斯蒙特 3810 系列电子部件,降低流量剖面、固体和/或夹气变化的灵敏度
  • 使用集成的 MeterLink™ 软件来监测流量分析,并显示流量计工作情况的直观视图
  • 使用预测诊断及过程变量信息检测问题,避免过程异常及故障停车
  • 避免了可移动部件产生磨损,并降低了维护时间以及成本
  • 使用现场可更换的非接液传感器进行维护
  • 通过拓宽流量范围,增强双向通流功能,从而简化设计与安装
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸