无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-USM341604 Gas Ultrasonic Flow Meter

Rosemount™ USM341604 高级声波气体超声流量计 - 4+2 声道 - 诊断 + 核查 USM - 10.2 厘米(4 英寸)

产品描述

流量计将经过现场验证、由英国煤气公司设计的罗斯蒙特四声道弦式流量计(OIML R137 1&2 精度等级 0.5)与另一个反射式核查流量计的强大功能合二为一,提供出色的贸易交接精度和可靠性。

精度
四声道流量计:整个标定范围内,相对读数的 ±0.05%
双声道流量计:进行标定时,读数的 ±0.2%(无标定时,实际容积的 ±1.5%)
重复性
四声道流量计:1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数的 ±0.05%
双声道流量计:1.5 至 30.5m/s(5 至 100ft/s)时,读数的 ±0.1%
速度
额定流速可达 30m/s (100fps),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125fps)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-22 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
工作压力范围
T-21/T-22 传感器:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-22 传感器:降低 Qmax 时,最低工作压力 345kPag (50psig)(见产品数据表)
材质
碳钢和不锈钢

特点

  • 采用高度敏感的垂直监测声道,沿着管道底部实时检测液体痕迹/残液
  • 专有的传感器同步功能可确保流量计的电子设备提供尽可能高的采样率,而不会产生交叉干扰。
  • 通过共同作用的弦通道与反射通道,避免常见的模式错误
  • 通过对管壁积聚、液体、堵塞及气体质量下降等警报处理,降低测量的不确定度
  • 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸