无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-USM341410 Gas Ultrasonic Flow Meter-10 Inch

罗斯蒙特™ USM341410 高级声波气体超声流量计 - 4 声道 - 25.4 厘米(10 英寸)

产品描述

这种新一代四声道超声仪表专为贸易交接应用而设计,保留了经过实践证明的 SeniorSonic 弦式仪表设计,同时利用更强大的全新罗斯蒙特 3410 系列电子部件显著提高了采样速度。

精度
在整个流量标定范围内,读数 ±0.01%
可重复性
流速为 1.5 至 30.5m/s(5 至 100fps)时,为读数的 ±0.05%
速度
额定流速可达 30m/s (100fps),对某些口径,最大可达到并超过 38m/s (125fps)
工作温度范围
T-21 传感器:-20°C 至 +100°C(-4°F 至 +212°F)
T-22 传感器:-50°C 至 +100°C(-58°F 至 +212°F)
工作压力范围
T-21/T-22 传感器:689 至 27,579kPag(100 至 4,000psig)
T-21/T-22 传感器:降低 Qmax 时,最低工作压力 345kPag (50psig)
T-22 传感器:分离传感器安装底座之后,0 至 689kPag(0 至 100psig)
材料
碳钢和不锈钢

特点

  • 流量剖面 3D 视图显示了旋涡、横流、不对称及湍流,以便加速制定问题解决方案
  • 获得流量计工作情况的直观视图,延长标定周期,尽量降低成本并缩短停机时间
  • 通过对 AGA 8 压缩系数及 AGA 10 声速进行自动计算,从而减少了人为失误
  • 采用全通径设计,可几乎全部消除压力损失,减少能量损耗
  • 通过双向流量测量,增加流量容量,来提高运行效率
  • 采用坚固耐用的罗斯蒙特 T-20 系列传感器,提高在恶劣条件中的性能
    现场可更换的传感器模块简化了维护,尽可能提高了正常运行时间
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出
  • 采用新型 4 型 CPU 模块(带至多 6 个频率或数字输出),增加输入/输出

文档与图纸