无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Topworx-P-7LR

带红色 LED 指示灯的 TopWorx™ GO™ Switch 7LR 型开关

产品描述

GO™ Switch 7LR 型无杆限位开关具有与我们的其他 70 系列无杆限位开关相同的成熟内部设计,仅增加了红色 BriteLite LED。

特点

  • 单刀双掷 C 接触器
  • 250mA/120VAC、250mA/24VDC
  • 0.100" 终端传感
  • 316L 不锈钢外壳
  • -50° 至 105°C(-58° 至 221°F)工作温度
  • 1/2" NPT 电气接口
  • 5/8" — 18 安装螺纹

文档与图纸