无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Thermocouple 848T Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C 热电偶传感器、848T 变送器和 114P 防护管套

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 848T 温度变送器
输入
八个可独立组态输入,包括 2 线和 3 线 RTD、热电偶、mV、2 线和 3 线欧姆以及 4-20 mA 信号
输出信号
FOUNDATION™ 现场总线协议
外壳
铝或不锈钢接线盒
诊断
测量验证
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
证书/认证
材料认证
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试(请参阅完整列表了解详情)

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
  • 为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
  • 热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
  • 温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
  • 可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
  • 为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
  • 所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
  • 可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
  • 可选外壳和连接头,适应各种过程
  • 全球危险场所认证满足项目需求
Rosemount™ 848T 温度变送器
  • 每个变送器最多可接受八个温度测量值,降低了过程控制成本
  • 测量值能以很短的间距获取,简化了安装,减少了接线
  • 可接收高密度应用中独立组态的 RTD、热电偶、欧姆和毫安输入
  • 可将现有模拟仪表集成到 FOUNDATION™ 现场总线环境中以增加数字功能
  • 变送器由总线供电,进一步减少了安装设备所需的接线数量
  • 测量验证诊断功能可检测数据异常和标度故障,避免停机
  • 装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
  • 螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 具有 316/316L 双级不锈钢和 316Ti 不锈钢材质
  • 热套管选项包含材料认证,符合 EN 10204 3.1 型要求的材料符合性和可追踪性
  • 内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
Rosemount™ 848T 温度变送器
罗斯蒙特™ 114P 防护管套