您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续? 继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
VK 系列截断和泄放集管阀具备 6000 和 10,000 psig / 414 和 690 bar 的压力控制能力。该阀门基于经现场实践验证的 TESCOM VJ 系列。非常适合用于吹扫应用。