无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Regulus 3

TESCOM™ Regulus 3 气体调压器

产品描述

Regulus 3 直连式减压器对高达 5.0(体积百分比99.999%)的气体纯度非常敏感(毫巴级别),可提供严密的关断密封。专用调压器是要求极低出口压力和低流量应用的理想之选,适用于中央供气系统、机器或与作为气瓶减压阀的一级减压器配合使用、实验室和生产测试。

最大入口压力
20.0bar (290psig)
出口压力范围
0.15-1.5、0.3-3、1.5-15、1.5-14.5、2.2-21.8 inch-Hg
5-50*、10-100、50-500 mbar,0.10-1.00、0.15-1.5bar
*所需最小入口压力 3.0bar。
流体介质
无腐蚀性气体、氧气和液态气体,建议用于高达 5.0 的气体纯度,不适合用于乙炔
材质
阀体:镀镍黄铜
膜片:NBR,湿侧 PFEP 涂层
阀座:NBR
工作温度
-20°C 至 70°C(-4°F 至 158°F),对于一氧化碳,最高温度为 40°C (104°F)
端孔大小和类型
入口:G 1/2 母螺纹
出口:G 1/2 母螺纹
压力计:G 1/2 母螺纹
重量
2.9kg/1.3kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 毫巴级别的准确压力控制
  • 准确和可靠的压力控制
  • 辅助关闭密封

文档与图纸