无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-PH2200

TESCOM™ PH-2200 单级减压阀

产品描述

PH-2200 系列属于我们的 Pharmpure 产品线。此紧凑型高纯度、单级减压阀提供一种符合美国药典 VI 级 (USP Class VI) 以及兼容生物加工设备 (BPE) 的设计,适用于流量低于 5SCFM/142SLPM 的特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。非常适合用于喷雾气体、卫生用的洁净蒸汽、输送面板和第流量特种气体。

最大入口压力
10.3bar/150psig
出口压力范围
弹簧(手柄):0-0.69、0-1.7、0-3.4 和 0-6.9bar/0-10、0-25、0-50 和 0-100psig
弹簧偏差和气室:0-6.9bar/0-100psig(请参阅部件号选择项了解更多信息)
阀体材质
316L 不锈钢
阀座材质
Teflon®、PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix®
摩擦套筒
内部:Teflon®
外部:316 不锈钢
膜片和阀导向器
316 不锈钢
阀座固定器
Nitronic 60
其他部件
316 不锈钢
工作温度(仅介质)
Teflon® 阀座:-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
PEEK-OPTIMA® 或 PEEK-Classix® 阀座:-40°C 至 204°C/-40°F 至 400°F
端孔尺寸和类型
入口和出口端孔类型:卫生型、管接口
入口和出口端孔尺寸:3/8(仅管型)、1/2
流通能力
Cv = 0.06、0.15 和 0.24
负载类型
弹簧、弹簧偏差、气室
重量(近似值)
0.9kg/2.0lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 316L 不锈钢棒材减压阀阀体设计
  • 可提供符合美国食品药品管理局 (FDA)/ 美国药典 (USP) 要求的设计
  • 可提供清洁应用合规性认证:包括实际材料认证、焊接记录和材料清单
  • 0.38 或 0.81 微米/15 或 32 Ra 微英寸阀体表面光洁度为标配
  • 准确压力控制
  • 提供压力表接口
  • 符合 ASME BPE 2009 的设计

文档与图纸