无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

TESCOM™ 压力控制计量针阀(停产)

产品描述

自 2021 年 3 月 31 日起,该产品不再供货。

这款计量针阀设计用于使用点应用。该产品可配合低压减压器或作为独立设备使用,具有准确控制气体流量的能力。适用于实验室、研发和分析仪应用,同时也是低压采样阀应用的理想选择。

公称压力 PN
10.0bar (145psig)
公称直径
DN 2
材质
阀体:黄铜
阀座
计量针阀:铜
带流量计的计量针阀:银
工作温度
针阀:0°C 至 70°C(32°F 至 158°F)
计量针阀:0°C 至 30°C(32°F 至 86°F)
流通能力
Cv = 0.024
重量
计量针阀:0.27lbs/0.12kg
带流量计的计量针阀:0.49lbs/0.22kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 准确控制流量
  • 提供流量计
  • 线性流量特征
  • 适用于氧气和无腐蚀性气体
  • 适用于纯度高达 5.0 (99.999 %) 的气体,但不适用于 ECD(电子捕获检测器)应用

文档与图纸