无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Metal Bellows Shutoff

TESCOM™ 金属波纹管切断阀(停产)

产品描述

自 2021 年 3 月 31 日起,该产品不再供货。

这款金属波纹管切断阀适用于实验室中的高纯度气体应用。非常适合用于高纯度气体应用、高流量系统、吹扫过程以及主管路配件。

工作压力 (bar)
PN 40
公称宽度 (mm)
D43129、D42528: DN8
设计
流通能力:Cv = 1.4
D43129:球形阀
D42528:角阀
工作温度
-20°C 至 70°C/-4°F 至 158°F
材质
阀体:黄铜
阀门:不锈钢提升阀和波纹管
重量
D43129:1.3lbs/0.6kg
D42528:0.9lbs/0.4kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 全金属设计,可防止气体污染
  • 不锈钢波纹管和提升阀
  • 手柄上有彩色的气体代码,便于识别
  • 清洁,可用于供氧
  • 无油脂

文档与图纸