无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Labo Doppelregulus

TESCOM™ Labo Doppelregulus 调压器

产品描述

Labo-F 和 Doppelregulus 气瓶调压器适用于
具有中等流量要求 (Labo-F) 或低出口压力 (Doppelregulus) 的应用。用途广泛,适合所有技术气体(纯度高达 5.0)。精确控制低出口压力的理想选择。

Labo-F & Doppelregulus 最大进口压力
2900 psig / 200 bar
Labo-F 的出口压力范围
22、58、145、290 psig / 1.5、4.0、10.0、20.0 bar
Doppelregulus 的出口压力范围
0.73、1.45、7.25、14.5、22 psig / 50、100、500 mbar;1.00、1.5 bar
连接件
进口:符合 DIN 477-1
出口:6 mm 卡套式接口,带 ø 6 mm 软管喷嘴
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 单级 Labo-F 配备高流通能力切断阀(高达 50 m3/h)
  • 双级 Doppelregulus 提供毫巴级压力控制
  • 提供五种出口压力设置点

文档与图纸