无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-Diaphragm Metering Valve

TESCOM™ 隔膜式计量阀

产品描述

隔膜式计量阀可通过使用点现场装配或配合调压器对高纯度气体实施精确的流量控制。该产品非常适用于对过程介质流量进行精确控制,同时也是实验室、研发、分析仪,以及 ECD(电子捕获检测器)应用的理想选择。

公称压力 PN
290 psig / 20.0 bar
公称直径
DN 2
材料
阀体:黄铜或不锈钢
其他部件的表面:黄铜、镀铬
阀膜:Hastelloy®
工作温度
-20°C 至 70°C / -4°F 至 158°F
流通能力
Cv = 0.024
重量
不带墙壁安装板的隔膜式计量阀:0.66 lb / 0.3 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 精确控制流量
  • 接近线性流量特性
  • 金属对金属密封
  • 适用于纯度高达 6.0 (99.9999%) 的气体
  • 适用于腐蚀性气体
  • 清洁,可用于供氧

文档与图纸