无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-CS2200

TESCOM™ CS2200 低流量转换系统

产品描述

CS-2200 系列是一款全面的高纯度转换系统。该系统将转换调压器和管路调压器集成到结构紧凑的墙壁安装系统中,以便供应特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。该系统可通过两种压力来源供应持续低流量气流。非常适合用于分析仪载气、组织和细胞培养箱 CO2 以及激光谐振器气体应用。

压力额定值
最大进口压力:3500 psig/241 bar
出口压力范围:0 -
25、50、100、150 psig/1.7、3.4、6.9、10.3 bar
阀体材质
316 不锈钢或黄铜
阀帽材料
300 系列不锈钢或黄铜
阀密封
PTFE
阀膜和弹簧
316 不锈钢
摩擦套
内部:PTFE
外部:316 不锈钢
其余部件
316 不锈钢(以及适用于黄铜阀体的黄铜)
工作温度
-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.06
重量
5 lb / 2.2 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 最大进口压力:3500 psig / 241 bar
  • 四种最大输送压力:25-150 psig/1.7-10.3 bar
  • 旨在提供持续的气体流量,要求有储存气体供应。
  • 提供 316 不锈钢或黄铜版本
  • 基于经现场实践验证的 TESCOM 44-2200 调压器
  • 安装支架为标配

文档与图纸