无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-CP32

TESCOM™ CP32 系列先导式气体调压器

产品描述

CP3200 系列独立先导式高流量、高压力气室负载调压器设计用于高达 1200 SCFM / 34,000 SLPM 的气流。非常适合用于激光辅助和谐振器气体。适合储罐吹扫。

额定压力
最大入口压力:207bar (3000psig)
最大出口压力范围:0-34.5bar (0-500psig)
阀体材质
316 不锈钢、黄铜
阀座和密封
CTFE、Teflon®
O 型圈
丁腈橡胶、Viton®
定位器、阀座
Nitronic 60 或黄铜
弹簧和膜片
316 不锈钢
其他部件
316 不锈钢、黄铜
工作温度
-26°C 至 60°C(-15°F 至 140°F)
*对于 -40°C 至 177°C(-40°F 至 400°F)的扩展温度,请咨询 TESCOM
端孔大小和类型
1/2 NPTF
流通能力
Cv = 1.0
负载类型
气室
重量
3.5kg/1.6kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 高流量或低出口压力
  • 平衡主阀设计可充分减少供应压力效应
  • 指挥器作用可提供快速的低力矩压力设置
  • 大型活塞式传感器保证很高的灵敏度
  • 可在不同位置安装
  • 低压降

文档与图纸