无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-CC Valve Shutoff Control

TESCOM™ CC 系列切断控制阀

产品描述

CC 系列计量阀的额定压力为 10,000 psig/690 bar,带有非回转阀杆以减轻阀座和阀杆磨损。该阀门从关闭到完全打开需要拧动超过 20 圈,可提供出色的流量控制。此产品非常适用于注射、标定和采样系统,同时也是 GC 载气和超临界流体萃取应用的理想选择。

最大压力
50 mm Hg-10,000 psig / 50 mm Hg-690 bar
材料
阀体:316 不锈钢
阀座:Peek、Vespel®
O 形圈:乙烯丙烯橡胶、Viton®、90
硬度丁晴橡胶、Kalrez®
支承环:Teflon®
其他部件
300 系列不锈钢
工作温度
-34°C 至 149°C/-30°F 至 300°F
连接件
NPTF、SAE(仅 1/8 型号)、高纯度内部连接件 (HPIC)
(最大 3500 psig/241 bar)
流通能力
Cv = 0.00125 最大
Cv = 0.00005 最大
Cv = 0.01 最大
重量
0.9 lb/0.4 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 紧凑型设计
  • 适用于高压和低压应用
  • 气体流量控制精度极高
  • 在真空和/或正压应用中提供精确的流量控制
  • 非回转阀杆可帮助减少阀座磨损

文档与图纸