无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-AS4-TVIS-2-4

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation AS4 系列 TVIS 2/4 阀组

产品描述

一个单隔离/排气模块,配有压差阀体设计的压力变送器。

材质
AISI 316 SS
仪表连接件
法兰式或直接安装 54mm (21/8) 中心,符合 DIN 19231 第 2 部分
过程
G1/4" 直螺纹
排放孔
G1/4" 直螺纹
压力(最大)
38°C 时 413bar
温度(最高)
PTFE 填料:+200°C (+392°F)
石墨填料:+550°C (+1022°F)

特点

  • 紧凑设计降低安装成本,减少潜在泄漏点。
  • 过程和排气连接件上有直螺纹金属对金属密封。
  • 平衡阀和排气阀配有防篡改装置。
  • T 形条手柄位于隔离阀盖组件。
  • 所有阀盖组件均有颜色编码和功能识别。
  • 可选的出厂安装管接头,位于过程和排气端口上。
  • 可随时使用多种配件。

文档与图纸