无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-ACS012

TESCOM™ ACS012 转换减压阀

产品描述

ACS012 系列是一种紧凑、轻量的高纯度转换系统,适用于特种、腐蚀性和可自燃气体。防扩散金属膜片密封件可确保气体纯度和完整性。提供来自两种压力来源的持续低流量气流。非常适合用于分析仪载气、组织和细胞培养箱 CO2 以及激光谐振器气体应用。

最大入口压力
27.6 或 241bar/400 或 3500psig
最大输送压力
5.9-7.9bar/85-115psig
9.3-11.4bar/135-165psig
12.8-16.2bar/185-215psig
16.2-18.3bar/235-265psig
阀体材质
316 不锈钢、黄铜或镀镍黄铜
阀帽材质
300 系列不锈钢或黄铜
阀座
PTFE
膜片和弹簧
316 不锈钢
摩擦套筒
内部:PTFE
外部:316 不锈钢
其他部件
316 不锈钢(以及用于黄铜阀体的黄铜)
工作温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
Cv = 0.06
重量
2.2kg/5lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 最大入口压力:27.6 或 241bar/400 或 3500psig
  • 四种输送压力范围:6.9 至 17.2bar/100 至 250psig
  • 旨在提供持续的气体流量,要求有储存气体供应
  • 采用 316 不锈钢、黄铜或镀镍黄铜
  • 基于经现场实践验证的 TESCOM 44-2200 减压阀
  • 安装支架为标配

文档与图纸