无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-74-3800

TESCOM™ 74-3800 无螺纹减压阀

产品描述

74-3800 系列超高纯度束缚膜片减压阀采用高流量、内部无螺纹和低内部体积设计,流通能力为 Cv=0.5。74-3800 系列产品具备 10 Ra 的表面光洁度。入口压力为 41.3、69.0、241bar/600、1000 或 3500psig,出口压力可高达 10.3bar/150psig。非常适合用于 1/2" 使用点减压阀、气柜、高流量吹扫系统和半导体制造。

额定压力
最大入口压力:41.4、69.0、241bar/600、1000、3500psig
出口压力范围:2.1、4.1、6.9、10.3bar/30、60、100、150psig
材质
阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢
膜片:316 不锈钢或 Hastelloy®
其他部件:316 不锈钢
阀座
  Vespel®(241bar/3500psig 入口压力)
  PCTFE(41.4、6.9bar/600、100psig 入口压力)
Teflon® PFA(41.4bar/600psig 入口压力)
工作温度
Vespel®:-40°C 至 177°C/-40°F 至 350°F
PCTFE:-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
Teflon® PFA:-40°C 至 71°C/-40°F 至 160°F
端孔尺寸和类型
3/8 压缩接头
1/2 压缩接头
1/2 外螺纹旋转
1/2 内螺纹旋转
3/8 管接头
1/2 管接头
流通能力
Cv = 0.5
重量(不带压力表)
1.5kg/3.2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 内部无弹簧和无螺纹设计
  • 膜片与阀体之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 光滑、无阻碍的流径,可进行全面吹扫
  • 完全关闭密封、带有可定位回收式阀帽的束缚膜片设计
  • 提供 Hastelloy® 阀内件选项

文档与图纸