无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-5400

TESCOM™ 64-5400 系列电解抛光调压器

产品描述

64-5400 系列高纯度减压型调压器由经电解抛光的 316 不锈钢制造,具备 10Ra 的表面光洁度,并采用 Hastelloy® 阀膜设计。64-5400 系列提供 Cv=1.0 的高流通能力,入口压力为 600psig/41.4bar,出口压力可达 150psig/10.3bar。非常适用于大宗特种气体系统 (BSGS)、1/2" 使用点、二次配以及气瓶柜。

额定压力
最大进口压力:600psig/41.4bar
出口压力范围:30、60、100、150psig/2.1、4.1、6.9、10.3bar
阀体材质
经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
膜片
Hastelloy®
阀座
聚三氟氯乙烯 (PCTFE) 或 Teflon® PFA
阀座固定器
Nitronic 60 不锈钢
阀杆、密封和其他部件
316 不锈钢
工作温度
Teflon® PFA 阀座:-40°F 至 160°F/-40°C 至 71°C
PCTFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
端口尺寸和类型
3/8 管接头
1/2 管接头
1/2 外螺纹旋转
1/2 内螺纹旋转
3/8 压缩接头
1/2 压缩接头
流通能力
Cv = 1.0
负载类型
手动
重量(不带压力表)
1.6kg/3.5lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 结构紧凑的手动加载型减压型调压器
  • 内体积小
  • 膜片与阀体之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 可根据要求提供 1.3 Cv 的流通能力

文档与图纸