无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-5000

TESCOM™ 64-5000 系列负压调压器

产品描述

64-5000 系列超高纯度绝对压力/负压调压器具备 10Ra 的表面光洁度。入口压力为 120、600 或 3500psig/8.3、41.4 或 241bar,出口压力范围为从 50mm Hg 绝对值 - 15 至 100psig/50mm Hg 绝对值 - 1.0 至 6.9bar。非常适合用于真空压力控制、有毒气体分析、阀箱、气柜和半导体制造。

额定压力
最大入口压力:120、600 或 3500psig/8.3、41.4 或 241bar
出口压力范围:50mm Hg 绝对值 -
15、30、60、100psig/1.0、2.1、4.1、6.9bar
阀体材质
经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
阀座
Teflon®、PCTFE
膜片
316L 不锈钢
阀杆、弹簧和阀导向器
316 不锈钢
工作温度
Teflon® 阀座:-40°C 至 71°C/-40°F 至 160°F
PCTFE 阀座:-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端口尺寸和类型
1/4 H.P.I.C.
1/4、1/2 外螺纹旋转
1/4、1/2 内螺纹旋转
IN 端口:1/4 外螺纹;OUT 端口:1/4 内螺纹
IN 端口:1/4 内螺纹;OUT 端口:1/4 外螺纹
1/4 管接头
流通能力
Cv = 0.24(120psig/8.3bar 型号)
Cv = 0.15(600psig/41.4bar 型号)
Cv = 0.06(3500psig/241bar 型号)
重量
0.9kg/2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 负偏差,可控制真空和低正压
  • 内部表面光洁度为 0.25 微米/10Ra 微英寸
  • 膜片与阀体之间采用金属对金属设计,实现一流的密封性
  • 提供 Hastelloy® 阀内件选项

文档与图纸