无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-3600

TESCOM™ 64-3600 系列高灵敏度调压器

产品描述

64-3600 系列超高纯度、高灵敏度减压型调压器提供低压降、束缚阀膜设计,具备 10Ra/0.25 微米表面光洁度以及可选的 Hastelloy® 阀内件。入口压力为 600 或 3500psig(41.4bar 或 241bar),出口压力可高达 150psig (10.3bar)。非常适合用于 1/4" 使用点、气瓶柜、半导体制造和阀箱。

额定压力
最大进口压力:600 或 3500psig/41.4 或 241bar
出口压力范围:30、60、100、150psig/2.1、4.1、6.9、10.3bar
阀体材质
经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
膜片
Hastelloy®
阀座
PCTFE、PTFE PFA® 或 Vespel®
阀杆和阀弹簧
316 不锈钢
其他部件
316 不锈钢或 Hastelloy®
工作温度
Teflon® PFA 阀座:-40 至 160°F/-40 至 71°C
Vespel® 阀座:-40 至 350°F/-40 至 177°C
PCTFE 阀座:-40 至 140°F/-40 至 60°C
端口尺寸和类型
1/4、1/2
外螺纹旋转、内螺纹旋转、外螺纹固定、HPIC
1/4 管接头
流通能力
Cv = 0.15 或 0.06
重量
0.9kg/2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 内部表面光洁度为 10 Ra 微英寸/0.25 微米
  • 阀膜与阀体之间采用金属对金属密封,提供一流的密封性
  • 内部经全面电解抛光处理
  • 旨在减少半导体气体系统中的压力波动
  • 满足严苛的半导体行业的使用点和
  • 气瓶应用要求

文档与图纸